Přibližovací čidlo SIEF-Q40S-NA-S-2L

538342

GTIN 4052568175924

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Velikost
40x40x65 mm
Spínací výstup
NPN
Funkce spínacího prvku
Antivalent
Elektrické připojení
M12x1 - Konektor
Rozsah provozního napětí, DC
10 V - 65 V