Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-ZD-A2-1T1L
539183
GTIN 4052568177218
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Na čítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
550 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.