Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-ZD-A2-1T1L
539187
GTIN 4052568005726
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
450 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.