Robustní hadice PAN-R-6X1,1-SI
541675
GTIN 4052568050597
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
6 mm
Vnitřní Ø
3.8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 35 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C