Robustní hadice PAN-R-8X1,5-SI
541676
GTIN 4052568050603
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 35 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C