Robustní hadice PAN-R-10X1,9-SI
541677
GTIN 4052568050610
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
10 mm
Vnitřní Ø
6.2 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 35 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C