Robustní hadice PAN-R-12X2,2-SI
541678
GTIN 4052568050627
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
7.6 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 35 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C