Robustní hadice PAN-R-16X3-SI
541679
GTIN 4052568050634
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
10 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 35 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C