Přesný škrticí ventil GRPO-70-1/8-AL

542024

GTIN 4052568179854

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
40.7 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
0 bar - 8 bar
Nastavovací prvek
otočná hlavice se stupnicí