Přesný škrticí ventil GRPO-160-1/8-AL
542025
GTIN 4052568179861
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
funkce škrcení
Normální jmenovitý průtok ve směru škrcení
75.8 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
0 bar - 8 bar
Nastavovací prvek
otočná hlavice se stupnicí