Hadice z plastu PEN-12X1,75-SW
543244
GTIN 4052568050788
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
12 mm
Vnitřní Ø
8.4 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-30 °C - 60 °C