Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZD-D1-1T1L
543692
GTIN 4052568182410
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.