Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-ZD-D1-1T1L
543696
GTIN 4052568007324
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1300 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.