Přibližovací čidlo SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D
543861
GTIN 4052568091774
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Rozsah provozního napětí, DC
5 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
kontaktní bipolární