Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla na válce do drážky T

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Přibližovací čidlo SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

543876

GTIN 4052568091811

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, připojovací technika
volný konec
Rozsah provozního napětí, DC
5 V - 30 V
Funkce spínacího prvku
spínací
Spínací výstup
kontaktní bipolární