Saně Mini DGSL-4-30-PA
543912
GTIN 4052568182571
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
6 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
17 N
Zdvih
30 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač