Saně Mini DGSL-6-20-PA
543917
GTIN 4052568182625
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
30 N
Zdvih
20 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/destičky na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač