Saně Mini DGSL-6-10-P1A
543921
GTIN 4052568182663
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
8 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
30 N
Zdvih
10 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/desky s pevným dorazem na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač