Saně Mini DGSL-8-50-P1A
543936
GTIN 4052568182816
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
10 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
47 N
Zdvih
50 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/desky s pevným dorazem na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač