Saně Mini DGSL-10-100-P1A
543955
GTIN 4052568182991
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/desky s pevným dorazem na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač