Saně Mini DGSL-10-100-Y3A
543960
GTIN 4052568183042
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
12 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
68 N
Zdvih
100 mm
Tlumení
progresivní tlumiče nárazu na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač