Saně Mini DGSL-12-150-Y3A
543982
GTIN 4052568183257
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
16 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
121 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
progresivní tlumiče nárazu na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač