Saně Mini DGSL-16-150-Y3A
544004
GTIN 4052568183479
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
20 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
188 N
Zdvih
150 mm
Tlumení
progresivní tlumiče nárazu na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač