Saně Mini DGSL-20-40-P1A
544017
GTIN 4052568183608
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
pružné tlumicí kroužky/desky s pevným dorazem na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač