Saně Mini DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
25 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
295 N
Zdvih
80 mm
Tlumení
progresivní tlumiče nárazu na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač