Saně Mini DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Průměr pístu
32 mm
Teoretická síla při 6 barech, pohyb vpřed
483 N
Zdvih
40 mm
Tlumení
progresivní tlumiče nárazu na obou stranách
Snímání poloh
pro bezdotykový spínač