Elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G14-F5-R1
546162
GTIN 4052568184483
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil - nepřímé řízení
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1400 l/min