Elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G38-F5-R1
546163
GTIN 4052568184490
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil - nepřímé řízení
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G3/8
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2100 l/min