Elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G12-F5-R1
546164
GTIN 4052568184506
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil - nepřímé řízení
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2400 l/min