Elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G34-F5-R1

546165

GTIN 4052568184513

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil - nepřímé řízení
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G3/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
10000 l/min