Elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G114-F5-R1
546167
GTIN 4052568184537
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil - nepřímé řízení
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1 1/4
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
24000 l/min