Elektromagnetický ventil VZWM-L-M22C-G112-F5-R1

546168

GTIN 4052568184544

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Membránový ventil - nepřímé řízení
Funkce ventilu
2/2, v klidu uzavřeno, monostabilní
Připojení armatury
G1 1/2
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
26400 l/min