Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53C-H-A2-1R5L
546771
GTIN 4052568185183
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, uzavřený
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
450 l/min
Pneumatický pracovní výstup
velikost připojovací desky 18 mm, dle ISO 15407-1 - připojovací deska velikosti 02 podle VDMA 24563
Druh ovládání
elektrick.