Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZH-A2-1R5L

546775

GTIN 4052568185220

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Pneumatický pracovní výstup
velikost připojovací desky 18 mm, dle ISO 15407-1 - připojovací deska velikosti 02 podle VDMA 24563
Druh ovládání
elektrick.