Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1

547089

GTIN 4052568186050

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.