Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-H-A1-5C1

547134

GTIN 4052568186500

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.