Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZH-A2-5C1

547151

GTIN 4052568186678

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.