Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AZH-A2-2AC1

547199

GTIN 4052568187156

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
550 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.