Elektromagnetický ventil VSVA-B-D52-ZH-A2-3AC1
547237
GTIN 4052568187538
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2, bistabilní, s dominantním signálem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
550 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.