Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-AZH-A1-3AC1

547238

GTIN 4052568187545

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1100 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.