Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-ZH-A1-3AC1
547244
GTIN 4052568187606
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-1
Druh ovládání
elektrick.