Vakuový ejektor VN-14-H-T4-PQ2-VA5-RO2

547706

GTIN 4052568092948

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
1.4 mm
Max. podtlak
88 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
51.6 l/min