Elektromagnetická cívka MD-2-24VDC-PA

549903

GTIN 4052568051921

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 6,8 W
Stupeň krytí
IP65