Elektromagnetická cívka MD-2-230VAC-PA

549905

GTIN 4052568051945

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 14,5 VA při spínání, 10,5 VA trvale
Stupeň krytí
IP65