Elektromagnetická cívka MH-2-24VDC-PA

549906

GTIN 4052568093976

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
podle DIN EN 175301-803
Způsob upevnění
s kontramaticí
Hodnoty cívek
24 V DC: 7,9 W
Stupeň krytí
IP65