Hadice z plastu PEN-16X2,5-BL-100

551449

GTIN 4052568052355

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
16 mm
Vnitřní Ø
10.8 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-30 °C - 60 °C