Hadice z plastu PEN-8X1,25-BL

551458

GTIN 4052568052430

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
8 mm
Vnitřní Ø
5.7 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 10 bar
Okolní teplota
-30 °C - 60 °C