Čidlo vzduchové mezery SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
552137
GTIN 4052568193737
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Oblast snímání
20 µm - 200 µm
Provozní tlak
4 bar - 7 bar
Způsob indikace
barevný podsvícený LCD
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]