Informace o životním cyklu výrobku

Výrobek bude nahrazen.

06/2026 - Výrobek je výběhový. Nepoužívejte jej pro nové konstrukce, zvolte moderní alternativu.

07/2027 - Výrobek se přestává vyrábět. Náhradní výrobek.

10/2027 - Výrobek se přestává vyrábět.

Upozornění: k dispozici jsou novější výrobky

Zde je více výrobků ze stejné kategorie: Čidla vzduchové mezery

Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte společnost Festo.

Čidlo vzduchové mezery SOPA-CM4H-R1-WQ6-2N-M12

552145

GTIN 4052568193812

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Oblast snímání
20 µm - 200 µm
Provozní tlak
4 bar - 7 bar
Způsob indikace
barevný podsvícený LCD
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]