Světlovod SOOC-DS-P-M4-1-R15

552807

GTIN 4052568052751

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Metoda měření
odrazový světelný spínač
Dosah
65 mm
Velikost hlavy
M4
Zvláštnost světlovodů
přesnost
Minimální průměr objektu
0.1 mm